Automaat DMX³ 4P 630A + MP2 42kA - uitrijdb. maat DMX³1600
DMX3 1600
LEGRAND
Automaat DMX³ 4P 630A + MP2 42kA - uitrijdb. maat DMX³1600
Ref. 028098
EAN-nr.
3414971419858
Automaat DMX³ 4P 630A + MP2 42kA - uitrijdb. maat DMX³1600
Productgroep : 84
8 086,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 630 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 42 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 252-630 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 945-6300 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 1260-42000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Overig |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
---|---|
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Breedte | 352 mm |
Hoogte | 352 mm |
Diepte | 306 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-85 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 120-1000 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
10 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER