Automaat DMX³-L 4P 4000A loskoppelbare versie - 100 kA
DMX3-L
LEGRAND
Automaat DMX³-L 4P 4000A loskoppelbare versie - 100 kA
Ref. 028778
EAN-nr.
3245060287788
Automaat DMX³-L 4P 4000A loskoppelbare versie - 100 kA
Productgroep : 84
49 554,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 4000 A |
---|---|
Nom. spanning | 230-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 1600-4000 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 2400-40000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 8000-85000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek) |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 4 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Achterzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Druktoets |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Ja |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
13 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER