Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat DMX³ 4P 1600A + MP4 50kA - uitrijdb. maat DMX³1600

DMX3 1600 LEGRAND

Automaat DMX³ 4P 1600A + MP4 50kA - uitrijdb. maat DMX³1600

Ref. 028108 EAN-nr. 3414971419957

Automaat DMX³ 4P 1600A + MP4 50kA - uitrijdb. maat DMX³1600

Productgroep : 84
12 777,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 1600 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 50 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 640-1600 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 2400-16000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 3200-50000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Overig
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 352 mm
Hoogte 352 mm
Diepte 306 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer By the top
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 120-1000 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Bevat Batterij en/of Accu Nee

Documentatie

10 documenten
Gebruikers-instructie
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Technische gids
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE08438AB.pdf pdf (3.32 Mo)
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
028107.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documenten
Software
Software