Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat DMX³-L 3P 800A loskoppelbare versie - 100 kA

DMX3-L LEGRAND

Automaat DMX³-L 3P 800A loskoppelbare versie - 100 kA

Ref. 028761 EAN-nr. 3245060287610

Automaat DMX³-L 3P 800A loskoppelbare versie - 100 kA

Productgroep : 84
10 779,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 800 A
Nom. spanning 230-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 100 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 320-800 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 480-8000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 1600-85000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 4
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 4
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Ja
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

11 documenten
Werkplaats handboek
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Gebruikers-instructie
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Technische gids
Technische gids
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Technische fiche
Technische fiche
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
1 document
3D Autocad
028728.dwg dwg (0.24 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-58369 (1.13 Mo)
2 documenten
Software
Software