Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat DMX³ 3P 1250A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600

DMX3 1600 LEGRAND

Automaat DMX³ 3P 1250A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600

Ref. 028003 EAN-nr. 3414970716996

Automaat DMX³ 3P 1250A - 42kA Vaste versie - Maat DMX³1600

Productgroep : 84
5 507,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 1250 A
Nom. spanning 230-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 42 kA
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

11 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
028000.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documenten
Software
Software