Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Automaat 2P - 8A - 800Vdc 4 modules

PV LEGRAND

Automaat 2P - 8A - 800Vdc 4 modules

Ref. 414425 EAN-nr. 3245064144254

Automaat 2P - 8A - 800Vdc 4 modules

Productgroep : L11
153,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek B
Aantal polen (totaal) 2
Aantal beveiligde polen 2
Nom. (meet)stroom 8 A
Nom. (meet)spanning 800 V
Nom. isolatiespanning Ui 1000 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 8 kV
Spanningstype DC
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 2
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Explosieveilig Nee
Breedte 70.8 mm
Hoogte 88 mm
Diepte 76 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01283FR-02.pdf pdf (0.32 Mo)
Gebruikers-instructie
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F01283EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
414424.dwg dwg (0.21 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details