![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414449-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat 1000Vdc - 20A 2 poles - 4 modules
PV
LEGRAND
Automaat 1000Vdc - 20A 2 poles - 4 modules
Ref. 414449
EAN-nr.
3245064144490
Automaat 1000Vdc - 20A 2 poles - 4 modules
Productgroep : L11
249,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | B |
Aantal polen (totaal) | 2 |
Aantal beveiligde polen | 2 |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 1000 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 8 kV |
Spanningstype | DC |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-35 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-50 mm² |
---|---|
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 70.8 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 76 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
1 document
3D Autocad
SELECTEER