AUTOM. SCHAKELAAR MAGITIK 220V - 10A - TWEEP. - 3000A
MAGIC
BTICINO
AUTOM. SCHAKELAAR MAGITIK 220V - 10A - TWEEP. - 3000A
Ref. 5230S
EAN-nr.
8012199113289
AUTOM. SCHAKELAAR MAGITIK 220V - 10A - TWEEP. - 3000A
Productgroep : B11
87,95 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom | 10 A |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
---|---|
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |