![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-050728-WEB-R.jpg)
Autom. kabelhaspel 2 P + A 3000W 230V IP44 + th.beveil.
ACCESSOIRES
LEGRAND
Autom. kabelhaspel 2 P + A 3000W 230V IP44 + th.beveil.
Ref. 050728
EAN-nr.
3245060507282
Autom. kabelhaspel 2 P + A 3000W 230V IP44 + th.beveil.
Productgroep : 47
505,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Kabelvoorziening | H07RN-F |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aantal aders | 3 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Draagframe | Ja |
Automatische kabeloprol | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Beveiliging | Geen |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER