![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/408085-LEGRAND-1000.jpg)
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D06 400V 3 modules
DX3
LEGRAND
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D06 400V 3 modules
Ref. 408085
EAN-nr.
3245064080859
Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D06 400V 3 modules
Productgroep : 37
79,85 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | D |
Aantal polen (totaal) | 3 |
Aantal beveiligde polen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Spanningstype | AC |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V | 6 kA |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 25 kA |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 10 kA |
Frequentie | 50-60 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-25 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-35 mm² |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 53.1 mm |
Hoogte | 94.8 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
8 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT-10651
(0.11 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-18673
(0.19 Mo)
PEP
Overeenkomst
VDE-40034165
(0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24034
(0.67 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-10651/M1
(0.67 Mo)
Overeenkomst
VDE-40047508
(0.3 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-23514
(0.71 Mo)
SELECTEER