Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autom. DX³ 6000A/10kA 2P C40 400V 2 modules

DX3 LEGRAND

Autom. DX³ 6000A/10kA 2P C40 400V 2 modules

Ref. 407804 EAN-nr. 3245064078047

Autom. DX³ 6000A/10kA 2P C40 400V 2 modules

Productgroep : 37
54,95 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek C
Aantal polen (totaal) 2
Aantal beveiligde polen 2
Nom. (meet)stroom 40 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 25 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 10 kA
Frequentie 50-60 Hz
Energiebegrenzingsklasse 3
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 2
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 35.4 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
F01591FR-06.pdf pdf (2.19 Mo)
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01591EN-05.pdf pdf (2.21 Mo)
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
407279.dwg dwg (0.17 Mo)
9 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT-10651 (0.11 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-18673 (0.19 Mo)
PEP
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034165 (0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24034 (0.67 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40047508 (0.3 Mo)
Overeenkomst
KSC-HW05018-13001A (0.38 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-23514 (0.71 Mo)