Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C16 400V - 4 modules

DX3 LEGRAND

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C16 400V - 4 modules

Ref. 409336 EAN-nr. 3245064093361

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P C16 400V - 4 modules

Productgroep : 37
143,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek C
Aantal polen (totaal) 4
Aantal beveiligde polen 4
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 16 kA
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 32 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 16 kA
Frequentie 50-60 Hz
Energiebegrenzingsklasse 3
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Ja
Vervuilingsgraad 2
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 4
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 70.8 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Lastenboek
CD_LG_DX3_4P_FR_2015.doc doc (0.05 Mo)
Technische fiche
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
9 documenten
PEP
LGRP-00680-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-10652 (0.12 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-18674 (0.2 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40034176 (0.66 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 14.019 (0.11 Mo)