![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-409499-WEB-R.jpg)
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D16 400V - 3 modules
DX3
LEGRAND
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D16 400V - 3 modules
Ref. 409499
EAN-nr.
3414970434418
Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D16 400V - 3 modules
Productgroep : 37
124,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | D |
Aantal polen (totaal) | 3 |
Aantal beveiligde polen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 16 kA |
Spanningstype | AC |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V | 10 kA |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 32 kA |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V | 16 kA |
Frequentie | 50-60 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 3 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-25 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-35 mm² |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 53.1 mm |
Hoogte | 94.8 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT - 14353
(0.15 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-10652/M2
(0.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-10652/M1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24113
(0.67 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034176
(0.66 Mo)
SELECTEER