Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D10 400V - 3 modules

DX3 LEGRAND

Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D10 400V - 3 modules

Ref. 409497 EAN-nr. 3414970434395

Autom. DX³ 10000A/16kA 3P D10 400V - 3 modules

Productgroep : 37
124,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek D
Aantal polen (totaal) 3
Aantal beveiligde polen 3
Nom. (meet)stroom 10 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 16 kA
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V 32 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V 16 kA
Frequentie 50-60 Hz
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Nee
Vervuilingsgraad 2
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-70 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1.5-25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5-35 mm²
Explosieveilig Nee
Breedte 53.1 mm
Hoogte 94.8 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
406892.dwg dwg (0.17 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034176 (0.66 Mo)