Dit product is niet meer beschikbaar
AUTOCLIC/GS SNELKOPPELING
CABLOFIL
LEGRAND
AUTOCLIC/GS SNELKOPPELING
Ref. CM558280
EAN-nr.
3599075582803
AUTOCLIC/GS SNELKOPPELING
Prijs op aanvraag
Verpakkingseenheid
50 stuks
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 249 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER