Dit product is niet meer beschikbaar
AUTOCLIC/GC VOORGEMONTEERDE KOPPEL.
CABLOFIL
LEGRAND
AUTOCLIC/GC VOORGEMONTEERDE KOPPEL.
Ref. CM558283
EAN-nr.
3599075582834
AUTOCLIC/GC VOORGEMONTEERDE KOPPEL.
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 249 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER