Auto herinsch. Stop&go stand.- 230V - 2mod
DX3
LEGRAND
Auto herinsch. Stop&go stand.- 230V - 2mod
Ref. 406288
EAN-nr.
3245064062886
Auto herinsch. Stop&go stand.- 230V - 2mod
Productgroep : 37
299,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Aardlekschakelaar |
---|---|
Functie | Controle-unit met automatische herstart |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 0.2 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 2 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 63 A |
Breedte | 70.9 mm |
Hoogte | 115 mm |
Diepte | 74.3 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER