Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aut. TX³ 6000A/6kA 4P D25 400V - 4 modules

TX3 LEGRAND

Aut. TX³ 6000A/6kA 4P D25 400V - 4 modules

Ref. 403774 EAN-nr. 3414970391612

Aut. TX³ 6000A/6kA 4P D25 400V - 4 modules

Productgroep : 37
92,48 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek D
Aantal polen (totaal) 4
Aantal beveiligde polen 4
Nom. (meet)stroom 25 A
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 10 kA
Spanningstype AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 6 kA
Frequentie 50-60 Hz
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Meeschakelende nul Ja
Vervuilingsgraad 2
Nevenapparaat mogelijk Ja
Breedte in module-eenheden 4
Beschermingsgraad (IP) IP20
Explosieveilig Nee
Breedte 70.8 mm
Hoogte 88 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK02
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 240-415 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Type verbinding Busbar and cable
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Montagewijze DIN-rail

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
403568.dwg dwg (0.34 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
IMQ-IT-15108/M1 (0.15 Mo)
Overeenkomst
VDE-40042432 (0.69 Mo)