![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-403755-WEB-R.jpg)
Aut. TX³ 6000A/6kA 3P D16 400V - 3 modules
TX3
LEGRAND
Aut. TX³ 6000A/6kA 3P D16 400V - 3 modules
Ref. 403755
EAN-nr.
3414970391230
Aut. TX³ 6000A/6kA 3P D16 400V - 3 modules
Productgroep : 37
67,01 €
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
Inbouwdiepte | 44 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | D |
Aantal polen (totaal) | 3 |
Aantal beveiligde polen | 3 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. (meet)spanning | 400 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 10 kA |
Spanningstype | AC |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V | 6 kA |
Frequentie | 50-60 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 53.1 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 240-415 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
4 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-IT-15813
(0.15 Mo)
Overeenkomst
IMQ-IT-15108/M1
(0.15 Mo)
Overeenkomst
VDE-40042432
(0.69 Mo)
SELECTEER