Aut. TX³ 3000A 1P C40 230/400V - 1 module
TX3
LEGRAND
Aut. TX³ 3000A 1P C40 230/400V - 1 module
Ref. 403100
EAN-nr.
3414970385758
Aut. TX³ 3000A 1P C40 230/400V - 1 module
Productgroep : 34
15,27 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 1 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 40 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 3 kA |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Energiebegrenzingsklasse | 3 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Nee |
Vervuilingsgraad | 2 |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 240-415 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
CEBEC-19701
(0.72 Mo)
SELECTEER