![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035215-LEGRAND-1000.jpg)
Atlantic Inox 1400 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
ATLANTIC
LEGRAND
Atlantic Inox 1400 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Ref. 035215
EAN-nr.
3245060352158
Atlantic Inox 1400 x 800 x 300 IP 66 - IK 10 - 304 L
Productgroep : 18
3 783,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkel |
Transparant deksel/deur | Nee |
Met slot | Ja |
Hoogte | 1400 mm |
Breedte | 800 mm |
Diepte | 400 mm |
Inbouwdiepte | 405 mm |
Inwendige diepte | 380 mm |
Plaatdikte kast | 1.5 mm |
Plaatdikte deur/deksel | 1.5 mm |
---|---|
Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Met montageplaat | Nee |
Geschikt voor buitengebruik | Ja |
Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Beschermingsklasse | I |
Slagvastheid | IK10 |
Functiebehoud | Overig |
Documentatie
7 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
6 documenten
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
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Overeenkomst
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Overeenkomst
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
SELECTEER