![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-311089-WEB-L.jpg)
ASI KEOR HPE 60KW-2
KEOR HPE
LEGRAND
ASI KEOR HPE 60KW-2
Ref. 311089
EAN-nr.
3414971986961
ASI KEOR HPE 60KW-2
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-480 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 60000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 60000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1500 mm |
Breedte | 560 mm |
Diepte | 940 mm |
Gewicht | 675 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
---|---|
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1 % |
Uitgangs Power Factor | 1 |
Efficiëntie overall | 95 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Auto shut down functie | Ja |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 60 dB |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
1 document
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER