ASI KEOR HPE 125KW
KEOR HPE
LEGRAND
ASI KEOR HPE 125KW
Ref. 960570
EAN-nr.
3414971121607
ASI KEOR HPE 125KW
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 320-480 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 125000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 125000 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Ja |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1800 mm |
Breedte | 560 mm |
---|---|
Diepte | 940 mm |
Gewicht | 360000 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Nom. stroom | 0-190 A |
Geluidsniveau | 60 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER