Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Artic dubbele wissel 10AX 250V wit antibact.

PLEXO LEGRAND

Artic dubbele wissel 10AX 250V wit antibact.

Ref. 070726 EAN-nr. 3245060707262

Artic dubbele wissel 10AX 250V wit antibact.

Productgroep : 69
21,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Wisselschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 2
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Kleur schakelelement Wit
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Inbouwdiepte 40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -20-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00332FR-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Technische fiche
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
8 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)