![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078332-WEB-R.jpg)
Armatuur met LEDs - 1.4m lees en omgeving
HOSPITAL
LEGRAND
Armatuur met LEDs - 1.4m lees en omgeving
Ref. 078332
EAN-nr.
3245060783327
Armatuur met LEDs - 1.4m lees en omgeving
Productgroep : L91
943,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
---|---|
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal | Aluminium |
Kleur behuizing | Grijs |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 207-253 V |
Nom. stroom | 115-140 mA |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsklasse | I |
Met lampbeschermkorf | Nee |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
---|---|
Met schakelaar | Nee |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 0-29 W |
Max. systeemvermogen | 34 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1650 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 6500-6500 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Breedte | 133 mm |
Hoogte/diepte | 78 mm |
Lengte | 1400 mm |
Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
Aantal polen | 2 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Steekklem |
Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Geschatte levensduur van de gloeilamp | 100000 h |
Nulleider verplicht | Ja |
RAL-nummer | 7035 |
Antibacteriële behandeling | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Ja |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-16 mm |
Max. diameter ingang kabels | 12 mm |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 950-1150 mm |
Automatische schakelaar | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
Antibacterial-1061-LEG11
(0.29 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECTEER