FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Klemmen
-
Materiaal
-
Bouwvorm lens
-
Kwaliteitsklasse
-
Aansluittechniek
-
Montagewijze
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HS4954-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4954
AXOLUTE - KABELUITGANG D 9MM 2 MODULES- LICHT
12,89 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HS4951-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4951
BLINDE TOETS DONKER AXOLUTE 2 MODULES
6,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/HS4953-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4953
AXOLUTE - UITGANG DIAMETER 9 MM- DONKER
6,46 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HS4950-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4950
AXOLUTE - BLINDE TOETS DONKER .
1,98 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/HS4949-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Ref. HS4949
BLINDE TOETS HALVE MOD DONKER .
1,65 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen