Antivandaal inox video 21-32PB deurstation voorgemonteerd
SFERA
BTICINO
Antivandaal inox video 21-32PB deurstation voorgemonteerd
Ref. 308015
EAN-nr.
8012199995342
Antivandaal inox video 21-32PB deurstation voorgemonteerd
Productgroep : B02
2 475,00 €
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
Aantal beltoetsen | 32 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal front | Roestvaststaal (RVS) |
Frontplaat hoogte | 370 mm |
Frontplaat breedte | 340 mm |
Inbouwdiepte | 20 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Zilver |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 18-240 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 40 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 1-2.5 mm² |
---|---|
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 30-50 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Adjustable |
Zichthoek | 100 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 150 m |
Type communicatiegraad | Overig |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER