Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Antivandaal alu video 21-32PB deurstation voorgemonteerd

SFERA BTICINO

Antivandaal alu video 21-32PB deurstation voorgemonteerd

Ref. 308005 EAN-nr. 8012199995298

Antivandaal alu video 21-32PB deurstation voorgemonteerd

Productgroep : B02
1 855,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal beltoetsen 32
Materiaal beltoetsen Aluminium
Materiaal front Aluminium
Frontplaat hoogte 370 mm
Frontplaat breedte 340 mm
Inbouwdiepte 20 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Installatietechniek Bussysteem
Kleur Zilver
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -15-50 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 18-240 V
Nom. stroom 0.04-1 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 80 dB
Verbruik in de wachtstand 40 mA
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Nee
Hartafstand verticale bevestiging 1600-1650 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 30-50 mm
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Handsfree Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Nee
Deur met Mobiele applicatie Ja
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Adjustable
Zichthoek 100 °
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 150 m
Type communicatiegraad Overig
IEC-aanduiding (Pack1) Niet van toepassing
Batterij of Accu (Pack1) Niet van toepassing
Accu-eigenschap (Pack1) Niet van toepassing
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
U4553C.pdf pdf (3.75 Mo)
Technische fiche
BT00631-c-EN.pdf pdf (0.2 Mo)