![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014601_pw_96416.jpg)
Amperemeter vierkant 0/5 A Meting op deur XL 800/4000
ENERGY MANAGEMENT
LEGRAND
Amperemeter vierkant 0/5 A Meting op deur XL 800/4000
Ref. 014601
EAN-nr.
3245060146016
Amperemeter vierkant 0/5 A Meting op deur XL 800/4000
Productgroep : 76
79,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. eindwaarde schaal | 5 A |
---|---|
Meetbereik | 0-5 A |
Trafo-aansluiting | Ja |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 |
Verliesvermogen | 1.1 W |
Spanningstype | AC |
Overstroomschaal | Nee |
Geijkt | Ja |
Uitvoering | Frontmontage |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
---|---|
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 68 mm |
Breedte in module-eenheden | 0 |
Max. wijzeruitslag | 90 ° |
Meetsysteem | Overig |
Sleepwijzer | Nee |
Schaalverlichting | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER