![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004600-LEGRAND-1000.jpg)
Ampèremeter analoog Aansluiting via Ti - 4 mod.
DIN
LEGRAND
Ampèremeter analoog Aansluiting via Ti - 4 mod.
Ref. 004600
EAN-nr.
3245060046002
Ampèremeter analoog Aansluiting via Ti - 4 mod.
Productgroep : 21
269,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. eindwaarde schaal | 5 A |
---|---|
Meetbereik | 0-2000 A |
Trafo-aansluiting | Ja |
Nauwkeurigheidsklasse | 0.015 |
Verliesvermogen | 1.1 W |
Spanningstype | AC |
Overstroomschaal | Nee |
Geijkt | Ja |
Uitvoering | DIN-rail |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 72 mm |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Max. wijzeruitslag | 45 ° |
Meetsysteem | Overig |
Sleepwijzer | Nee |
Schaalverlichting | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER