Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Altis verlichting 11W met stopcontact 2P+A

ALTIS LEGRAND

Altis verlichting 11W met stopcontact 2P+A

Ref. 048232 EAN-nr. 3245060482329

Altis verlichting 11W met stopcontact 2P+A

Productgroep : 85
228,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lampvermogen 11 W
Met contactdoos Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Stekker/koppeling
Lamptype TL-buis
Lengte 400 mm
Met lichtsensor Nee
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Montagewijze Magnetisch

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
CD_LG_Altis_FR_2008.doc doc (0.06 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03097FR-00.pdf pdf (1.34 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11516AA-03.pdf pdf (2.5 Mo)
Technische fiche
F03097EN-00.pdf pdf (1.34 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details