FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637432-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637432
Variabele buitenhoek voor DLP distri 200 x 80 mm - wit
37,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637431-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637431
Variabele binnenhoek voor DLP distri 200 x 80 mm - wit
37,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637408-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637408
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 80 mm - wit
26,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637434-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637434
Einddeksel links of rechts DLP distri 200 x 80 mm - wit
9,44 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-637435-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP
Ref. 637435
Dekselafdichting voor DLP distri 200 x 80 mm - wit
8,83 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen