-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Lengte
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637382-WEB-R.jpg)
Variabele buitenhoek voor DLP distri 150 x 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637383-WEB-R.jpg)
Platte hoek voor DLP distri 150 x 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637381-WEB-R.jpg)
Variabele binnenhoek voor DLP distri 150 x 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637358-WEB-R.jpg)
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637366-WEB-R.jpg)
T-aftakking voor DLP distri - br 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-637385-WEB-R.jpg)
Dekselafdichting voor DLP distri 150 x 60 mm - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637384-WEB-R.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP distri 150 x 60 mm - wit
Exclusief BTW