FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Bodemperforatie
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611715-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611715
Platte hoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
45,53 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611725-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611725
Buitenhoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
44,22 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611735-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611735
Binnenhoek 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
42,97 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611755-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611755
Wandgootafdichting 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
11,27 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611745-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611745
Einddeksel 190 x 50 mm DLP halogeenvrij
6,77 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611796-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Ref. 611796
Dekselafdichting 80 mm DLP halogeenvrij
3,93 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen