-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Bodemperforatie
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611713-WEB-R.jpg)
Platte hoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611723-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611733-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-638034-WEB-R.jpg)
T-aftakking 50 x 100 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611753-WEB-R.jpg)
Wandgootafdichting 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611743-WEB-R.jpg)
Einddeksel 130 x 50 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611796-WEB-R.jpg)
Dekselafdichting 80 mm DLP halogeenvrij
Exclusief BTW