Afwerkingskit IP30 verticaal voor behuizing XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Afwerkingskit IP30 verticaal voor behuizing XL³S 4000
Ref. 338180
EAN-nr.
3414970929211
Afwerkingskit IP30 verticaal voor behuizing XL³S 4000
Productgroep : 16
147,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 350 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 2000 mm |
Breedte | 350 mm |
Hoogte | 2000 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9001 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER