Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afwerkingskit IP30 - br. 475mm h. 2200mm - voor XL³ 4000

XL3 4000 LEGRAND

Afwerkingskit IP30 - br. 475mm h. 2200mm - voor XL³ 4000

Ref. 020831 EAN-nr. 3245060208318

Afwerkingskit IP30 - br. 475mm h. 2200mm - voor XL³ 4000

Productgroep : 16
187,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast 475 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Breedte 475 mm
Hoogte 2200 mm
Materiaal Kunststof
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)