Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afwerkingskit IP30 br 1300mm voor vloerkast XL³ 6300

XL3 6300 LEGRAND

Afwerkingskit IP30 br 1300mm voor vloerkast XL³ 6300

Ref. 021148 EAN-nr. 3245060211486

Afwerkingskit IP30 br 1300mm voor vloerkast XL³ 6300

Productgroep : 16
270,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast 1425 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 1300 mm
Materiaal Metaal

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina