Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Afwerkingskit IP30 36 modules voor kast XL³S

XL3S LEGRAND

Afwerkingskit IP30 36 modules voor kast XL³S

Ref. 337974 EAN-nr. 3414970929136

Afwerkingskit IP30 36 modules voor kast XL³S

Productgroep : 16
66,27 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Rasterprofiel
Breedte 36.75 mm
Hoogte 708.75 mm
Diepte 17 mm
Materiaal Metaal
Kleur Wit
RAL-nummer 9003

Documentatie

3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE09711AB.pdf pdf (0.45 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
12 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Overeenkomst