![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337967-WEB-R.jpg)
Afwerkingskit IP30 1800mm voor kast XL³S
XL3S
LEGRAND
Afwerkingskit IP30 1800mm voor kast XL³S
Ref. 337967
EAN-nr.
3414970928993
Afwerkingskit IP30 1800mm voor kast XL³S
Productgroep : 13
52,49 €
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
Uitvoering | Rasterprofiel |
---|---|
Breedte | 36.75 mm |
Hoogte | 1873.5 mm |
Diepte | 17 mm |
Materiaal | Metaal |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER