![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337963-WEB-R.jpg)
Afwerkingskit IP30 1200mm voor kast XL³S
XL3S
LEGRAND
Afwerkingskit IP30 1200mm voor kast XL³S
Ref. 337963
EAN-nr.
3414970928917
Afwerkingskit IP30 1200mm voor kast XL³S
Productgroep : 13
45,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Rasterprofiel |
---|---|
Breedte | 36.75 mm |
Hoogte | 1273.5 mm |
Diepte | 17 mm |
Materiaal | Metaal |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER