AFTEKENMAL VR HOLLE WANDDOZEN
BATIBOX
LEGRAND
AFTEKENMAL VR HOLLE WANDDOZEN
Ref. 080077
EAN-nr.
3245060800772
AFTEKENMAL VR HOLLE WANDDOZEN
Productgroep : 66
17,59 €
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
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 293.5 mm |
Hoogte | 80.4 mm |
Diepte | 27 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER