![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/ZB/LG-ZB300300RG-WEB-L.jpg)
Aftakstuk Thvz B300 H100
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
LEGRAND
Aftakstuk Thvz B300 H100
Ref. ZB300300RG
EAN-nr.
5012774483120
Aftakstuk Thvz B300 H100
Productgroep : V06
413,27 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladder-aftakbreedte | 340 mm |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER