![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EB500300RS-WEB-R.jpg)
Aftakstuk RVS316 B500 H150
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Aftakstuk RVS316 B500 H150
Ref. EB500300RS
EAN-nr.
5012774594529
Aftakstuk RVS316 B500 H150
Productgroep : V07
1 056,15 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
---|---|
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Kabelladder-aftakbreedte | 540 mm |
Kabelladderhoogte | 150 mm |
Binnenstraal | 300 mm |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER