Aftakking vloerlijst naar 50x12-90x20mm DLP klik-in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Aftakking vloerlijst naar 50x12-90x20mm DLP klik-in
Ref. 075688
EAN-nr.
3245060756888
Aftakking vloerlijst naar 50x12-90x20mm DLP klik-in
Productgroep : 26
42,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 80 mm |
---|---|
Breedte aftakking | 92 mm |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 92 mm |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Diepte | 50 mm |
Documentatie
6 documenten