![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Aftakking hoek/centraal punt DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
DLP
LEGRAND
Aftakking hoek/centraal punt DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Ref. 033317
EAN-nr.
3245060333171
Aftakking hoek/centraal punt DLP lijst 32 x 12,5 mm - wit
Productgroep : 23
14,24 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Met beschermfolie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 32 mm |
Hoogte | 12.5 mm |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
6 documenten