Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aftakdoos Plexo vierk. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv

PLEXO LEGRAND

Aftakdoos Plexo vierk. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv

Ref. 092032 EAN-nr. 3245060920326

Aftakdoos Plexo vierk. IP 55 waterdicht -grijs- 10 kabelinv

Productgroep : 58
22,19 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Max. aderdoorsnede 25 mm²
Uitgerust met Geen
Vorm Vierkant
Montagewijze Universeel
Montage in de grond Nee
Montage onder water Nee
Voor buisdiameter 25 mm
Achterinvoer Nee
Lengte 150 mm
Breedte 150 mm
Diepte 81 mm
Rijgbaar Nee
Aantal invoeren 10
Type behuizingsdoorvoer Trappenmembraan afsnijdbaar
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Uitvoering deksel Overig
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Bajonetsluiting
Toepasbaar met giethars Nee
Giethars meegeleverd Nee
Verzegelbaar Ja
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Weersbestendig Ja
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Slagvastheid IK07
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 7035
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to cut
Hartafstand verticale bevestiging 54-70 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 54-70 mm

Documentatie

1 document
Technische fiche
fa343afr.pdf pdf (0.03 Mo)
7 documenten
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
B2B Documenten
1 document
PEP
LGRP-01610-V01.01-FR.pdf pdf (0.57 Mo)