Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht - wit - 4 kabelinv.
PLEXO
LEGRAND
Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht - wit - 4 kabelinv.
Ref. 092003
EAN-nr.
3245060920036
Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht - wit - 4 kabelinv.
Productgroep : 58
4,05 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Max. aderdoorsnede | 20 mm² |
---|---|
Uitgerust met | Geen |
Vorm | Rond |
Montagewijze | Universeel |
Montage in de grond | Nee |
Montage onder water | Nee |
Voor buisdiameter | 20 mm |
Achterinvoer | Nee |
Diepte | 51 mm |
Diameter | 80 mm |
Rijgbaar | Nee |
Aantal invoeren | 4 |
Type behuizingsdoorvoer | Trappenmembraan afsnijdbaar |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Uitvoering deksel | Overig |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
---|---|
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 9010 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to cut |
Hartafstand verticale bevestiging | 50-50 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 50-50 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
SELECTEER