Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht -grijs- 4 kabelinv.

PLEXO LEGRAND

Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht -grijs- 4 kabelinv.

Ref. 092001 EAN-nr. 3245060920012

Aftakdoos Plexo rond IP 55 waterdicht -grijs- 4 kabelinv.

Productgroep : 58
3,47 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Max. aderdoorsnede 20 mm²
Uitgerust met Geen
Vorm Rond
Montagewijze Universeel
Montage in de grond Nee
Montage onder water Nee
Voor buisdiameter 20 mm
Achterinvoer Nee
Diepte 46 mm
Diameter 70 mm
Rijgbaar Nee
Aantal invoeren 4
Type behuizingsdoorvoer Trappenmembraan afsnijdbaar
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP55
Uitvoering deksel Overig
Transparant deksel Nee
Dekselbevestiging Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars Nee
Giethars meegeleverd Nee
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Weersbestendig Ja
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
Slagvastheid IK07
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 7035
Antibacteriële behandeling Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to cut
Hartafstand verticale bevestiging 40-40 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 40-40 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01039EN-03.pdf pdf (1.16 Mo)
Technische fiche
F01039FR-03.pdf pdf (1.19 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-092001.stp ifc (0.87 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)
PEP