![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092082-LEGRAND-1000.jpg)
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 24 kabelinv
PLEXO
LEGRAND
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 24 kabelinv
Ref. 092082
EAN-nr.
3245060920821
Aftakdoos Plexo rechth. IP 55 waterdicht -grijs- 24 kabelinv
Productgroep : 58
140,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Max. aderdoorsnede | 32 mm² |
---|---|
Uitgerust met | Geen |
Vorm | Rechthoekig |
Montagewijze | Universeel |
Montage in de grond | Nee |
Montage onder water | Nee |
Voor buisdiameter | 32 mm |
Achterinvoer | Nee |
Lengte | 332 mm |
Breedte | 262 mm |
Diepte | 132 mm |
Rijgbaar | Nee |
Aantal invoeren | 24 |
Type behuizingsdoorvoer | Trappenmembraan afsnijdbaar |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Uitvoering deksel | Overig |
Transparant deksel | Nee |
---|---|
Dekselbevestiging | Bajonetsluiting |
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to cut |
Hartafstand verticale bevestiging | 160-160 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 219-223 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
7 documenten
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
B2B Documenten
SELECTEER